Boîtier pour installation en saillie des platines 5 à 8 appels
Linea 300
Bticino
Boîtier pour installation en saillie des platines 5 à 8 appels
REF. 308022
EAN.
8012199997483
Linea 300, boîtier saillie, pour une platine de rue à poussoirs d'appel
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Autre |
---|---|
Nombre d'unités | 3 |
Sens de montage | Vertical |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Acier inoxydable (inox) |
Sans halogène | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9006 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
Avec insertion de raccord à écrou | Oui |
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP44 |