Boîtier de mise en saillie pour platines à défilement de noms
Linea 300
Bticino
Boîtier de mise en saillie pour platines à défilement de noms
REF. 308026
EAN.
8005543479650
Linea 300, boîtier saillie, pour une platine de rue à défilement de noms
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Boîtier apparent |
---|---|
Nombre d'unités | 2 |
Sens de montage | Horizontal |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
Avec insertion de raccord à écrou | Oui |
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |