Boîtier mural Sfera New - 1 module Allstreet
Sfera
Bticino
Boîtier mural Sfera New - 1 module Allstreet
REF. 350613
EAN.
8005543461310
Sfera New, Sfera Robur, un boîtier pour une installation en saillie d'une platine de rue
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Autre |
---|---|
Nombre d'unités | 1 |
Sens de montage | Vertical |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Aluminium |
Sans halogène | Non |
Type de traitement de la surface | Anodisé/oxydé |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Aluminium |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9006 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
Avec insertion de raccord à écrou | Oui |
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP54 |