Borne avec pattes 2x10
Legrand
Borne avec pattes 2x10
REF. 034041
EAN.
3245060340414
Accessoire, pour réaliser des raccordements de terre
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Finition antidéflagrante 'Ex e' | Non |
---|---|
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble | 10-10 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 10-10 mm² |
Section de raccordement cable souple | 10-10 mm² |
Finition raccordement électrique 1 | Autre |
Finition raccordement électrique 2 | Raccordement à vis |
Nombre de pôles | 1 |
Mode de pose | Autre |
Matériau du corps isolant | Thermoplastique |
---|---|
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | Autre |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 37 mm |
Profondeur | 18.5 mm |
Plaque de fermeture requise | Non |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION