Borne d'arrivée à fourches Section de 4 à 25 mm²
HX³
Legrand
Borne d'arrivée à fourches Section de 4 à 25 mm²
REF. 404904
EAN.
3245064049047
Cette fourche électrique se connecte facilement aux bornes à vis ou aux bornes automatiques d'un disjoncteur.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 1 |
---|---|
Courant nominal | 63 A |
Type de connexion | Visser |
Mode de pose | Autre |
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout | Non |
Section de conducteur, entrée | 25-25 mm² |
Section de conducteur, sortie | 25-25 mm² |
Section de conducteur, entrée AWG | 4-4 |
Section de conducteur, sortie AWG | 4-4 |
Protégé contre les contacts | Oui |
---|---|
Hauteur | 35 mm |
Largeur | 15 mm |
Profondeur | 20 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de borniers | Multifonctions |
Capacité des bornes | 25-25 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |