Aller au contenu principal
Logo print

Borne IRVE Green'up plastique 3,7 KW Mode 2-3 Schuko 1 Poste + RFID + COM

Green up Legrand

Borne IRVE Green'up plastique 3,7 KW Mode 2-3 Schuko 1 Poste + RFID + COM

REF. 059070 EAN. 3414972345316

La borne de recharge est raccordée en monophasé 230V - 16A ou 20A et permet de recharger en toute sécurité toutes les voitures électriques et hybrides rechargeables livrées en Mode 2 ou Mode 3, légère et compacte, elle se fixe sur un mur

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Exécution raccord côté installation Monophasé
Puissance de raccordement nominale 3.7 kW
Nombre de points de chargement 1
Puissance max. par point de chargement 4.6 kW
Largeur 295 mm
Hauteur 365 mm
Profondeur 140 mm
Mode de pose Montage mural
Nombre de coupleurs de charge type 1 0
Nombre de coupleurs de charge type 1 CCS 0
Nombre de coupleurs de charge type 2 0
Nombre de coupleurs de charge type 2 CCS 0
Nombre de prises de charge type 2 1
Nombre de coupleurs de charge GB CA 0
Nombre de coupleurs de charge GB CC 0
Nombre de prises de charge GB 0
Nombre de prises de charge type 3 0
Nombre de coupleurs de charge CHAdeMO 0
Nombre de prises CEE 0
Avec boîte de raccordement domestique Non
Nombre de prises de courant domestiques 1
Nombre d'interrupteurs différentiels type A 0
Longueur du câble de charge 0 m
Nombre d'interrupteurs différentiels type B 0
Avec disjoncteur de protection Non
Avec compteur d'énergie Non
Avec affichage Non
Matériau du boîtier/corps Plastique
Classe de protection (IP) IP44
Résistance aux chocs (IK) IK08
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -25-50 °C
Temperature de stockage -25-70 °C
Tension nominale (Un) 220-240 V
Couleur Blanc
Objet connecté Oui
Mode de commande Bluetooth , Modbus , Réseau , Réseau Wifi , OCPP 1.6J
Plateforme de téléchargement d'applications Google Play Store , App Store
Moyen de pilotage Web Application
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Pilotable à la voix Non
Connectable par box Internet Non
Nom de l'application EV Charge
Fonction d'usage du produit Distribution d'énergie

Documentation

8 documents
Notice
LE13563AA-03-LIGHT.pdf pdf (4.58 Mo)
Notice
Notice
LE10645AA-06.pdf pdf (1.24 Mo)
Notice
LE13563AA-03-FULL.pdf pdf (30.3 Mo)
Notice
LE10990AA-04.pdf pdf (4.41 Mo)
Guide technique
EXB23046_EN.pdf pdf (2.63 Mo)
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_716965 (0.37 Mo)
PEP
LGRP-01754-V01.01-FR.pdf pdf (0.97 Mo)
Agrément
3 documents
Firmware
Firmware
KitCom.V01.17.28.zip zip (13.9 Mo)