Aller au contenu principal
Logo print

Borne de recharge Green'up métal 22 KW Mode 2-3 2 Postes Schuko + 6mA

Green up Legrand

Borne de recharge Green'up métal 22 KW Mode 2-3 2 Postes Schuko + 6mA

REF. 058049 EAN. 3414972345255

Pour charger 2 véhicules électriques ou hybrides en même temps, cette borne de recharge est raccordée en triphasé 400V - 32A et permet une charge en toute sécurité en Mode 2 ou 3, version métallique résitante

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Exécution raccord côté installation Triphasé
Puissance de raccordement nominale 22 kW
Nombre de points de chargement 2
Puissance max. par point de chargement 22 kW
Largeur 430 mm
Hauteur 740 mm
Profondeur 243 mm
Mode de pose Autre
Nombre de coupleurs de charge type 1 0
Nombre de coupleurs de charge type 1 CCS 0
Nombre de coupleurs de charge type 2 0
Nombre de coupleurs de charge type 2 CCS 0
Nombre de prises de charge type 2 2
Nombre de coupleurs de charge GB CA 0
Nombre de coupleurs de charge GB CC 0
Nombre de prises de charge GB 0
Nombre de prises de charge type 3 0
Nombre de coupleurs de charge CHAdeMO 0
Nombre de prises CEE 0
Avec boîte de raccordement domestique Non
Nombre de prises de courant domestiques 2
Nombre d'interrupteurs différentiels type A 0
Longueur du câble de charge 0 m
Nombre d'interrupteurs différentiels type B 0
Avec disjoncteur de protection Oui
Avec compteur d'énergie Non
Avec affichage Non
Matériau du boîtier/corps Acier
Classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs (IK) IK10
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -25-50 °C
Temperature de stockage -25-70 °C
Tension nominale (Un) 380-415 V
Couleur Noir
Objet connecté Oui
Mode de commande Bluetooth , OCPP 1.6J
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Web Application
Pilotable à la voix Non
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Connectable par box Internet Non
Nom de l'application EV Charge
Fonction d'usage du produit Recharge vehicule électrique
Programmable Oui

Documentation

5 documents
Notice
LE13561AA-03-FULL.pdf pdf (59.79 Mo)
Notice
LE10645AA-06.pdf pdf (1.24 Mo)
Notice
LE13561AA-03-LIGHT.pdf pdf (12.06 Mo)
Notice
3 documents
Agrément
PEP
LGRP-01753-V01.01-FR.pdf pdf (0.97 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_716966 (0.26 Mo)
1 document
Firmware