Borne de recharge Green'up plastique 7,4 KW Mode 2-3 Schuko 1 Poste + 6mA
Green up
Legrand
Borne de recharge Green'up plastique 7,4 KW Mode 2-3 Schuko 1 Poste + 6mA
REF. 058035
EAN.
3414972345194
Pour recharger votre véhicule électrique ou hybride, cette borne de recharge est connectée en monophasé 230V - 32A et permet une charge en toute sécurité en Mode 2 ou 3, légère et compacte, peut être fixée au mur.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Exécution raccord côté installation | Monophasé |
---|---|
Puissance de raccordement nominale | 7.4 kW |
Nombre de points de chargement | 1 |
Puissance max. par point de chargement | 7.4 kW |
Largeur | 295 mm |
Hauteur | 365 mm |
Profondeur | 140 mm |
Mode de pose | Montage mural |
Nombre de coupleurs de charge type 1 | 0 |
Nombre de coupleurs de charge type 1 CCS | 0 |
Nombre de coupleurs de charge type 2 | 0 |
Nombre de coupleurs de charge type 2 CCS | 0 |
Nombre de prises de charge type 2 | 1 |
Nombre de coupleurs de charge GB CA | 0 |
Nombre de coupleurs de charge GB CC | 0 |
Nombre de prises de charge GB | 0 |
Nombre de prises de charge type 3 | 0 |
Nombre de coupleurs de charge CHAdeMO | 0 |
Nombre de prises CEE | 0 |
Avec boîte de raccordement domestique | Non |
Nombre de prises de courant domestiques | 1 |
Nombre d'interrupteurs différentiels type A | 0 |
Longueur du câble de charge | 0 m |
Nombre d'interrupteurs différentiels type B | 0 |
Avec disjoncteur de protection | Oui |
---|---|
Avec compteur d'énergie | Non |
Avec affichage | Non |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-50 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Tension nominale (Un) | 220-240 V |
Couleur | Blanc |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Bluetooth , OCPP 1.6J |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Web Application |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Nom de l'application | EV Charge |
Fonction d'usage du produit | Recharge vehicule électrique |
Documentation
4 documents
Notice
Notice
Notice
Notice
3 documents
Agrément
Decl. UE RED-RED_694 Version: 02
(0.41 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_716965
(0.37 Mo)
PEP
1 document
Firmware
SÉLECTIONNER UNE ACTION