Bornier de répartition nu à visser terre et neutre - 5 trous - longueur 40mm
Practibox S
Legrand
Bornier de répartition nu à visser terre et neutre - 5 trous - longueur 40mm
REF. 134010
EAN.
3414971457768
Des borniers en laiton nu, à fixer directement à l'intérieur du coffret Practibox S. Un bornier Neutre à 5 trous qui se fixe à l'aide des vis livrées.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 2 |
---|---|
Courant nominal | 80 A |
Type de connexion | Visser |
Mode de pose | Vis |
Nombre d'entrées | 1 |
Nombre de sorties | 4 |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Adapté à un conducteur multifilaire | Oui |
Adapté à un conducteur à fil fin | Oui |
Adapté pour câbles à brins fins sans embout | Non |
Adapté pour câbles à brins extra fins | Non |
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout | Non |
Section de conducteur, entrée | 1.5-16 mm² |
Section de conducteur, sortie | 1.5-16 mm² |
Protégé contre les contacts | Non |
---|---|
Hauteur | 16 mm |
Largeur | 40 mm |
Profondeur | 6 mm |
Nombres de rangées | 1 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP00 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Tension nominale (Un) | 0-400 V |
Sans halogène | Oui |
Type de borniers | Autre |
Capacité des bornes | 1.5-16 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_704703/M1
(1.03 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION