Aller au contenu principal
Logo print

Bornier T+N Practibox S 24 trous sur support pour coffrets 22 et 12 modules

Practibox S Legrand

Bornier T+N Practibox S 24 trous sur support pour coffrets 22 et 12 modules

REF. 134813 EAN. 3414971458383

Ce bornier 24 trous Terre + Neutre peut être monté dans les coffrets Practibox S 12M / 24M / 36M / 48M en saillie.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles 2
Courant nominal 80 A
Type de connexion Visser
Mode de pose Vis
Nombre d'entrées 1
Nombre de sorties 23
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté pour câbles à brins fins sans embout Non
Adapté pour câbles à brins extra fins Non
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout Non
Section de conducteur, entrée 1.5-16 mm²
Section de conducteur, sortie 1.5-16 mm²
Protégé contre les contacts Non
Hauteur 25 mm
Largeur 275 mm
Profondeur 26 mm
Nombres de rangées 1
Résistance aux chocs (IK) IK04
Classe de protection (IP) IP10
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -25-70 °C
Tension nominale (Un) 0-400 V
Sans halogène Oui
Type de borniers Autre
Capacité des bornes 1.5-16 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F02728FR-02.pdf pdf (0.32 Mo)
Notice
LE10835AA.pdf pdf (3.9 Mo)
Fiche technique
F02728EN-02.pdf pdf (0.32 Mo)
1 document
Agrément