Bornier T+N Practibox S 27 trous pour coffrets saillies 1x18 modules
Practibox S
Legrand
Bornier T+N Practibox S 27 trous pour coffrets saillies 1x18 modules
REF. 134815
EAN.
3414971458444
Ce bornier 27 trous Terre + Neutre peut être monté dans les coffrets Practibox S 18M / 36M / 54M / 72M en saillie ainsi que dans les coffrets encastrés 36M / 54M / 72M.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 2 |
---|---|
Courant nominal | 100 A |
Type de connexion | Visser |
Mode de pose | Vis |
Nombre d'entrées | 1 |
Nombre de sorties | 26 |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Adapté à un conducteur multifilaire | Oui |
Adapté à un conducteur à fil fin | Oui |
Adapté pour câbles à brins fins sans embout | Non |
Adapté pour câbles à brins extra fins | Non |
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout | Non |
Section de conducteur, entrée | 1.5-16 mm² |
Section de conducteur, sortie | 1.5-16 mm² |
Protégé contre les contacts | Non |
---|---|
Hauteur | 18 mm |
Largeur | 385 mm |
Profondeur | 20 mm |
Nombres de rangées | 1 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP10 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Tension nominale (Un) | 0-400 V |
Sans halogène | Oui |
Type de borniers | Autre |
Capacité des bornes | 1.5-25 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
1 document
Notice
1 document
Agrément
OC / CB-FR_633370/M3
(0.93 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION