Bouchon jaune pour conduits Ø20mm
Legrand
Bouchon jaune pour conduits Ø20mm
REF. 06062
EAN.
3414971492585
Accessoire, pour conduits cintrables et rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Pour diamètre de tube nominal | 20-20 mm |
Convient aux tubes rigides | Oui |
Convient aux tubes flexibles | Oui |
---|---|
Etanche à l'air | Non |
Couleur | Jaune |