Bouchon jaune pour conduits Ø32mm
Legrand
Bouchon jaune pour conduits Ø32mm
REF. 06064
EAN.
3414971491915
Accessoire, pour conduits TPC, conduits cintrables et conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Pour diamètre de tube nominal | 32-32 mm |
Convient aux tubes rigides | Oui |
Convient aux tubes flexibles | Oui |
---|---|
Etanche à l'air | Non |
Couleur | Jaune |