Bouton et porte-étiquette Série 300 audio
Bticino
Bouton et porte-étiquette Série 300 audio
REF. 308933
EAN.
8012199926773
Accessoire pour platine de rue antivandale Série 100, Série 200 ou Série 300
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Parler/sonner |
---|---|
Technique d'installation | Système bus |
Largeur | 20 mm |
Hauteur | 25 mm |
Profondeur | 140 mm |
---|---|
Nombre de boutons d'appel | 1 |
Couleur | Argent |
Objet connecté | Non |