Câble catégorie 6 U/UTP 4 paires LSOH 500 mètres gris
Legrand
Câble catégorie 6 U/UTP 4 paires LSOH 500 mètres gris
REF. 032823
EAN.
3414971003194
LCS³, câble pour réseaux locaux permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des câblages VDI performante en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de câble | U/UTP |
---|---|
Duplex | Non |
Matériau du conducteur | Cuivre |
Surface du conducteur | Nu |
Diamètre du conducteur | 0.56 mm |
Section nominale du conducteur | 0.25 mm² |
Taille AWG | 23 |
Classe du conducteur | Classe 1 - âme massive |
Nombre de conducteurs | 8 |
Nombre d'éléments de câblage | 4 |
Elément de câblage | Pairs |
Isolation des fils | Autre |
Spécification de l'isolation principale | Polyéthylène (PE) |
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 | Non |
Marquage du conducteur | Couleur |
Blindage sur élément de câblage | Sans |
Câblage | Faisceau |
Blindage sur câblage | Sans |
Câble longitudinal avec blocage d'eau | Non |
Câble radial avec blocage d'eau | Oui |
Convient pour une installation dans le sol | Non |
Type d'installation souterraine autorisé | Autre |
Gaine de protection | Sans |
Matériau de la gaine | Autre |
Spécification du matériau gaine externe | Polyéthylène (PE) |
Couleur de gaine | Gris |
Armature/ferraillage | Sans |
Géométrie du câble | Rond |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | Oui |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) | Non |
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Oui |
---|---|
Sans halogène selon IEC 60754-1 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-2 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-3 | Non |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Dca |
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 | s2 |
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 | d2 |
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 | a1 |
Maintien de fonction selon IEC 60331-23 | Non |
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Diamètre externe approx. | 6.2 mm |
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé | 50 mm |
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement | 48 mm |
Température extérieure admissible du câble, en mouvement | 0-50 °C |
Température extérieure admissible du câble, fixe | -20-60 °C |
Catégorie | 6 |
Valeur NVP | 66 % |
Résistant aux UV | Non |
Certifié pour utilisation nautique/maritime | Non |
Convient comme câble téléphonique | Oui |
Convient comme câble données informatiques | Oui |
Convient comme câble de signalisation | Non |
Convient comme câble pour alarme de sécurité | Non |
Fil auxiliaire | Non |
Avec corde d'arrachage | Non |
Largeur de conduite approx. | 5.9 mm |
Hauteur de conduite approx. | 5.9 mm |
Poids | 39 kg/km |
Impédance caractéristique | 100 Ohm |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Numéro RAL | 5015 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION