Aller au contenu principal
Logo print

Câble catégorie 6 U/UTP 4 paires LSOH 500 mètres rouge

Legrand

Câble catégorie 6 U/UTP 4 paires LSOH 500 mètres rouge

REF. 032820 EAN. 3414970960641

LCS³, câble pour réseaux locaux permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des câblages VDI performante en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de câble U/UTP
Duplex Non
Matériau du conducteur Cuivre
Surface du conducteur Nu
Diamètre du conducteur 0.56 mm
Section nominale du conducteur 0.25 mm²
Taille AWG 23
Classe du conducteur Classe 1 - âme massive
Nombre de conducteurs 8
Nombre d'éléments de câblage 4
Elément de câblage Pairs
Isolation des fils Autre
Spécification de l'isolation principale Polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 Non
Marquage du conducteur Couleur
Blindage sur élément de câblage Sans
Câblage Faisceau
Blindage sur câblage Sans
Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
Câble radial avec blocage d'eau Oui
Convient pour une installation dans le sol Non
Type d'installation souterraine autorisé Autre
Gaine de protection Sans
Matériau de la gaine Autre
Spécification du matériau gaine externe Polyéthylène (PE)
Couleur de gaine Rouge
Armature/ferraillage Sans
Géométrie du câble Rond
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) Non
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-3 Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 a1
Maintien de fonction selon IEC 60331-23 Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Diamètre externe approx. 6.2 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé 50 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement 48 mm
Température extérieure admissible du câble, en mouvement 0-50 °C
Température extérieure admissible du câble, fixe -20-60 °C
Catégorie 6
Valeur NVP 66 %
Résistant aux UV Non
Certifié pour utilisation nautique/maritime Non
Convient comme câble téléphonique Oui
Convient comme câble données informatiques Oui
Convient comme câble de signalisation Non
Convient comme câble pour alarme de sécurité Non
Fil auxiliaire Non
Avec corde d'arrachage Non
Largeur de conduite approx. 5.9 mm
Hauteur de conduite approx. 5.9 mm
Poids 39 kg/km
Impédance caractéristique 100 Ohm
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
Temperature de stockage -20-60 °C
Numéro RAL 3020

Documentation

2 documents
Fiche technique
S000099459EN-03.pdf pdf (0.09 Mo)
Fiche technique
S000099459FR-03.pdf pdf (0.11 Mo)
2 documents
DOP
PEP
LGRP-00549-V03.01-EN.pdf pdf (0.82 Mo)