Câble categorie5e F/UTP 4 paires PVC Euroclasse Eca 305m marron
Linkeo
Legrand
Câble categorie5e F/UTP 4 paires PVC Euroclasse Eca 305m marron
REF. 632717
EAN.
3414970306920
Ce câble catégorie 5e F/UTP 4 paires prend en charge la transmission de données dans un système de câblage structuré tout en protégeant des interférences électromagnétiques.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de câble | F/UTP |
---|---|
Duplex | Non |
Matériau du conducteur | Cuivre |
Surface du conducteur | Nu |
Diamètre du conducteur | 0.5 mm |
Section nominale du conducteur | 0.2 mm² |
Taille AWG | 24 |
Classe du conducteur | Classe 1 - âme massive |
Nombre de conducteurs | 8 |
Nombre d'éléments de câblage | 4 |
Elément de câblage | Pairs |
Isolation des fils | Autre |
Spécification de l'isolation principale | Polyéthylène (PE) |
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 | Non |
Marquage du conducteur | Couleur |
Blindage sur élément de câblage | Sans |
Câblage | Faisceau |
Blindage sur câblage | Feuille |
Câble longitudinal avec blocage d'eau | Non |
Câble radial avec blocage d'eau | Oui |
Convient pour une installation dans le sol | Non |
Type d'installation souterraine autorisé | Autre |
Gaine de protection | Sans |
Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Spécification du matériau gaine externe | Polyéthylène (PE) |
Couleur de gaine | Marron |
Armature/ferraillage | Sans |
Géométrie du câble | Rond |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | Oui |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) | Non |
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Non |
---|---|
Sans halogène selon IEC 60754-1 | Non |
Sans halogène selon IEC 60754-2 | Non |
Sans halogène selon IEC 60754-3 | Non |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Eca |
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 | Sans |
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 | sans |
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 | Sans |
Maintien de fonction selon IEC 60331-23 | Non |
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Diamètre externe approx. | 6 mm |
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé | 48 mm |
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement | 48 mm |
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente | 24 mm |
Température extérieure admissible du câble, en mouvement | 0-50 °C |
Température extérieure admissible du câble, fixe | -20-60 °C |
Catégorie | 5E |
Valeur NVP | 66 % |
Résistant aux UV | Non |
Certifié pour utilisation nautique/maritime | Non |
Convient comme câble téléphonique | Oui |
Convient comme câble données informatiques | Oui |
Convient comme câble de signalisation | Non |
Convient comme câble pour alarme de sécurité | Non |
Fil auxiliaire | Non |
Avec corde d'arrachage | Non |
Largeur de conduite approx. | 5.8 mm |
Hauteur de conduite approx. | 5.8 mm |
Poids | 37.4 kg/km |
Impédance caractéristique | 100 Ohm |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Numéro RAL | 8024 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION