Aller au contenu principal
Logo print

Câble categorie5e F/UTP 4 paires torsadées LSOH Euroclasse Eca 305m marron

Linkeo Legrand

Câble categorie5e F/UTP 4 paires torsadées LSOH Euroclasse Eca 305m marron

REF. 632718 EAN. 3414971463677

Ce câble à paires torsadées de catégorie 5e F/UTP 4 prend en charge la transmission de données dans un système de câblage structuré tout en protégeant des interférences électromagnétiques.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de câble F/UTP
Duplex Non
Matériau du conducteur Cuivre
Surface du conducteur Nu
Diamètre du conducteur 0.47 mm
Section nominale du conducteur 0.17 mm²
Taille AWG Autre
Classe du conducteur Classe 1 - âme massive
Nombre de conducteurs 8
Nombre d'éléments de câblage 4
Elément de câblage Pairs
Isolation des fils Autre
Spécification de l'isolation principale Polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 Non
Marquage du conducteur Couleur
Blindage sur élément de câblage Sans
Câblage Faisceau
Blindage sur câblage Feuille
Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
Câble radial avec blocage d'eau Oui
Convient pour une installation dans le sol Non
Type d'installation souterraine autorisé Autre
Gaine de protection Sans
Matériau de la gaine Autre
Spécification du matériau gaine externe Polyéthylène (PE)
Couleur de gaine Marron
Armature/ferraillage Sans
Géométrie du câble Rond
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) Non
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-3 Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 Sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 Sans
Maintien de fonction selon IEC 60331-23 Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Diamètre externe approx. 5.7 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé 46 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement 47 mm
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 23 mm
Température extérieure admissible du câble, en mouvement 0-50 °C
Température extérieure admissible du câble, fixe -20-60 °C
Catégorie 5E
Valeur NVP 67 %
Résistant aux UV Non
Certifié pour utilisation nautique/maritime Non
Convient comme câble téléphonique Oui
Convient comme câble données informatiques Oui
Convient comme câble de signalisation Non
Convient comme câble pour alarme de sécurité Non
Fil auxiliaire Non
Avec corde d'arrachage Non
Largeur de conduite approx. 5.7 mm
Hauteur de conduite approx. 5.7 mm
Poids 34 kg/km
Impédance caractéristique 100 Ohm
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
Temperature de stockage -20-60 °C
Numéro RAL 8024

Documentation

2 documents
Fiche technique
S000105465FR-00.pdf pdf (0.09 Mo)
Fiche technique
S000105465EN-00.pdf pdf (0.08 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-01498-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)
DOP