Aller au contenu principal
Logo print

Câble fibre optique LCS³ OM4 multimode 50/125µm 24 fibres intérieur/extérieur Euroclasse Cca - gaine aqua LSOH

LCS³ Legrand

Câble fibre optique LCS³ OM4 multimode 50/125µm 24 fibres intérieur/extérieur Euroclasse Cca - gaine aqua LSOH

REF. 032519 EAN. 3414972126366

LCS³, câble permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Nombre de fibres 24
Type de conducteur Tube creux
Nombre de fibre par conducteur 24
Type de fibre Multimode 50/125
Catégorie OS2
Serre cable Oui
Avec protection contre les rongeurs Oui
Matériau de la gaine Polyoléfine
Spécification du matériau gaine externe Autre
Couleur de gaine Turquoise (cyan)
Câble longitudinal avec blocage d'eau Oui
Câble radial avec blocage d'eau Oui
Câble sans métal Oui
Géométrie du câble Rond
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) Non
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-1 Non
Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-3 Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 a1
Maintien de fonction selon IEC 60331-23 Non
Maintien de fonction selon IEC 60331-25 Sans
Maintien de fonction selon EN 50200 Sans
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Résistant aux produits chimiques Non
Résistant aux UV Oui
Largeur de conduite approx. 7.5 mm
Hauteur de conduite approx. 7.5 mm
Diamètre externe approx. 7.5 mm
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 75 mm
Résistance max. à la traction pendant l'installation 3 kN
Convient pour une installation dans le sol Non
Insufflable Non
Poids 73 kg/km
Codage couleur des fibres optiques selon Skanova S12 Non
Temperature d'utilisation /d'installation -20-60 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Numéro RAL 6027

Documentation

2 documents
Fiche technique
S000106368FR-01.pdf pdf (0.09 Mo)
Fiche technique
S000106368EN-01.pdf pdf (0.09 Mo)
3 documents
PEP
DOP
PEP
LGRP-00839-V02.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)