Aller au contenu principal
Logo print

Câble optique OM4 multimodes à structure libre LCS³ pour extérieur 8 fibres - longueur 2000m

LCS³ Legrand

Câble optique OM4 multimodes à structure libre LCS³ pour extérieur 8 fibres - longueur 2000m

REF. 032547 EAN. 3414970965189

LCS³, câble permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Nombre de fibres 8
Type de conducteur Tube creux
Nombre de fibre par conducteur 8
Type de fibre Multimode 50/125
Catégorie OM4
Serre cable Non
Avec protection contre les rongeurs Oui
Matériau de la gaine Autre
Spécification du matériau gaine externe Polyéthylène (PE)
Couleur de gaine Noir
Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
Câble radial avec blocage d'eau Oui
Câble sans métal Non
Géométrie du câble Rond
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) Non
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Non
Sans halogène selon IEC 60754-1 Non
Sans halogène selon IEC 60754-2 Non
Sans halogène selon IEC 60754-3 Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 Sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 Sans
Maintien de fonction selon IEC 60331-23 Non
Maintien de fonction selon IEC 60331-25 Sans
Maintien de fonction selon EN 50200 Sans
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Résistant aux produits chimiques Non
Résistant aux UV Oui
Largeur de conduite approx. 8.5 mm
Hauteur de conduite approx. 8.5 mm
Diamètre externe approx. 8.5 mm
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 85 mm
Résistance max. à la traction pendant l'installation 3 kN
Convient pour une installation dans le sol Non
Insufflable Non
Poids 75 kg/km
Codage couleur des fibres optiques selon Skanova S12 Non
Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
S000099475EN-02.pdf pdf (0.56 Mo)
Fiche technique
S000099475FR-02.pdf pdf (0.06 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-02008-V01.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)
PEP