Aller au contenu principal
Logo print

Câble optique OS2 monomode ( compatible OS1 ) à structure libre LCS³ pour extérieur 24 fibres

LCS³ Legrand

Câble optique OS2 monomode ( compatible OS1 ) à structure libre LCS³ pour extérieur 24 fibres

REF. 032525 EAN. 3414970964960

LCS³, câble permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Nombre de fibres 24
Type de conducteur Tube creux
Nombre de fibre par conducteur 24
Type de fibre Monomode 9/125
Catégorie OS2
Serre cable Non
Avec protection contre les rongeurs Oui
Matériau de la gaine Autre
Spécification du matériau gaine externe Polyéthylène (PE)
Couleur de gaine Noir
Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
Câble radial avec blocage d'eau Oui
Câble sans métal Non
Géométrie du câble Rond
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) Non
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Non
Sans halogène selon IEC 60754-1 Non
Sans halogène selon IEC 60754-2 Non
Sans halogène selon IEC 60754-3 Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 Sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 Sans
Maintien de fonction selon IEC 60331-23 Non
Maintien de fonction selon IEC 60331-25 Sans
Maintien de fonction selon EN 50200 Sans
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Résistant aux produits chimiques Non
Résistant aux UV Oui
Largeur de conduite approx. 8.5 mm
Hauteur de conduite approx. 8.5 mm
Diamètre externe approx. 8.5 mm
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 85 mm
Résistance max. à la traction pendant l'installation 3 kN
Convient pour une installation dans le sol Non
Insufflable Non
Poids 75 kg/km
Codage couleur des fibres optiques selon Skanova S12 Non
Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01076FR-05.pdf pdf (0.16 Mo)
Fiche technique
F01076EN-05.pdf pdf (0.15 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-02008-V01.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)
PEP