Câble de raccordement RJ45 pour écran connecté Classe 300EOS with Netatmo
Classe 300
Bticino
Câble de raccordement RJ45 pour écran connecté Classe 300EOS with Netatmo
REF. BT344844
EAN.
8005543683569
Accessoire de câblage pour installation d'un écran intérieur nécessitant un raccordement RJ45
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Fonction | Transformer/convertir |
---|---|
Technique d'installation | Technique de réseau |
Type d'interface | LAN |
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 19 mm |
Profondeur | 18 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Couleur | Noir |
Sans halogène | Oui |
Adressable | Non |