Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A U/UTP 4 paires torsadées Euroclasse Cca - longueur 500m
LCS³
Legrand
Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A U/UTP 4 paires torsadées Euroclasse Cca - longueur 500m
REF. 032828
EAN.
3414972099103
Câble LCS³ catégorie 6A U/UTP 4 paires LSOH Euroclasse Cca 500m.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de câble | U/UTP |
---|---|
Duplex | Non |
Matériau du conducteur | Cuivre |
Surface du conducteur | Nu |
Diamètre du conducteur | 0.57 mm |
Section nominale du conducteur | 0.25 mm² |
Taille AWG | 23 |
Classe du conducteur | Classe 1 - âme massive |
Nombre de conducteurs | 8 |
Nombre d'éléments de câblage | 8 |
Elément de câblage | Pairs |
Isolation des fils | Polyoléfine |
Spécification de l'isolation principale | Polyéthylène (PE) |
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 | Non |
Marquage du conducteur | Couleur |
Blindage sur élément de câblage | Sans |
Câblage | Faisceau |
Blindage sur câblage | Feuille |
Câble longitudinal avec blocage d'eau | Non |
Câble radial avec blocage d'eau | Non |
Convient pour une installation dans le sol | Non |
Type d'installation souterraine autorisé | Autre |
Gaine de protection | Al/PE |
Matériau de la gaine | Polyoléfine |
Spécification du matériau gaine externe | Polyéthylène (PE) |
Couleur de gaine | Jaune |
Armature/ferraillage | Sans |
Géométrie du câble | Rond |
---|---|
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | Oui |
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-1 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-2 | Oui |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Cca |
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 | s1a |
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 | d1 |
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 | a1 |
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Diamètre externe approx. | 7.9 mm |
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé | 64 mm |
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement | 64 mm |
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente | 64 mm |
Température extérieure admissible du câble, en mouvement | 10-50 °C |
Température extérieure admissible du câble, fixe | -20-60 °C |
Catégorie | 6A (IEC) |
Valeur NVP | 79 % |
Résistant aux UV | Non |
Certifié pour utilisation nautique/maritime | Non |
Convient comme câble téléphonique | Oui |
Convient comme câble données informatiques | Oui |
Poids | 64 kg/km |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
Numéro RAL | 1018 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION