Aller au contenu principal
Logo print

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A U/UTP 4 paires torsadées LSOH Euroclasse B2ca - longueur 500m

LCS³ Legrand

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A U/UTP 4 paires torsadées LSOH Euroclasse B2ca - longueur 500m

REF. 032838 EAN. 3414972100830

LCS³, câble pour réseaux locaux permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de câble U/UTP
Duplex Non
Matériau du conducteur Cuivre
Surface du conducteur Nu
Diamètre du conducteur 0.57 mm
Section nominale du conducteur 0.25 mm²
Taille AWG 23
Classe du conducteur Classe 1 - âme massive
Nombre de conducteurs 8
Nombre d'éléments de câblage 8
Elément de câblage Pairs
Isolation des fils Polyoléfine
Spécification de l'isolation principale Polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 Non
Marquage du conducteur Couleur
Blindage sur élément de câblage Sans
Câblage Faisceau
Blindage sur câblage Feuille
Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
Câble radial avec blocage d'eau Non
Convient pour une installation dans le sol Non
Type d'installation souterraine autorisé Autre
Gaine de protection Al/PE
Matériau de la gaine Polyoléfine
Spécification du matériau gaine externe Polyéthylène (PE)
Couleur de gaine Jaune
Armature/ferraillage Sans
Géométrie du câble Rond
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 a1
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Diamètre externe approx. 7.9 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé 64 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement 64 mm
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 64 mm
Température extérieure admissible du câble, en mouvement 10-50 °C
Température extérieure admissible du câble, fixe -20-60 °C
Catégorie 6A (IEC)
Valeur NVP 79 %
Résistant aux UV Non
Certifié pour utilisation nautique/maritime Non
Convient comme câble téléphonique Oui
Convient comme câble données informatiques Oui
Poids 64 kg/km
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
Temperature de stockage 0-50 °C
Numéro RAL 1018

Documentation

2 documents
Fiche technique
S000114827FR-00.pdf pdf (0.11 Mo)
Fiche technique
S000114827EN-00.pdf pdf (0.11 Mo)
2 documents
DOP
PEP
LGRP-01411-V02.01-EN.pdf pdf (0.84 Mo)