Aller au contenu principal
Logo print

Cache borne plombable - IP20 - pour inter sectionneur et inverseur de source manuel DSX 4 pôles taille 1

DSX Legrand

Cache borne plombable - IP20 - pour inter sectionneur et inverseur de source manuel DSX 4 pôles taille 1

REF. 424247 EAN. 3414971979666

Jeu de 2 cache-bornes pour isolateurs DSX160 4P et interrupteurs de puissance sur plaque

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type d'accessoire/pièce détachée Couvercle
Largeur 140 mm
Hauteur 54.3 mm
Profondeur 60 mm
Temperature d'utilisation /d'installation 40-50 °C
Temperature de stockage -50-70 °C
Couleur Gris
Sans halogène Oui

Documentation

1 document
Notice
LE12100AA.pdf pdf (4.35 Mo)