Aller au contenu principal
Logo print

Cache borne plombable - IP20 - pour interrupteur sectionneur et inverseur de source manuel DSX 3 pôles taille 2

DSX Legrand

Cache borne plombable - IP20 - pour interrupteur sectionneur et inverseur de source manuel DSX 3 pôles taille 2

REF. 424235 EAN. 3414971979420

Jeu de 2 cache-bornes pour disjoncteurs DSX320 3P et interrupteurs de puissance sur plaque

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type d'accessoire/pièce détachée Couvercle
Largeur 130.5 mm
Hauteur 64.3 mm
Profondeur 90 mm
Temperature d'utilisation /d'installation 40-50 °C
Temperature de stockage -50-70 °C
Couleur Gris
Sans halogène Oui

Documentation

1 document
Notice
LE12100AA.pdf pdf (4.35 Mo)