Cache borne plombable - IP20 - pour interrupteur sectionneur et inverseur de source manuel DSX 4 pôles taille 2
DSX
Legrand
Cache borne plombable - IP20 - pour interrupteur sectionneur et inverseur de source manuel DSX 4 pôles taille 2
REF. 424236
EAN.
3414971979444
Jeu de 2 cache-bornes pour isolateurs et interrupteurs de puissance DSX320 4P sur plaque
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Couvercle |
---|---|
Largeur | 174 mm |
Hauteur | 64.3 mm |
Profondeur | 90 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 40-50 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -50-70 °C |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION