Cache fils 10x10
Legrand
Cache fils 10x10
REF. 098230
EAN.
3414970337344
Cache-câbles section 10x10mm longueur 2m - blanc, accepte tous type de peinture - fixation par clou, colle ou vis
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 10 mm |
---|---|
Largeur | 10 mm |
Longueur | 2000 mm |
Section transversale utile | 70 mm² |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Numéro RAL | 9010 |
Nombre de cloisons fixes | 0 |
---|---|
Nombre de cloisons enfichables | 0 |
Type de fixation | Perforation du fond |
Finition du couvercle | Avec charnière à film |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Livraison sur rouleau | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION