Cadre 1 poste pour appareillage saillie + 1 PC F/B pour moulure H12,5/20-32-40
Legrand
Cadre 1 poste pour appareillage saillie + 1 PC F/B pour moulure H12,5/20-32-40
REF. 298901
EAN.
3414970992512
La prise de courant permet le branchement d'appareil électrique ou électronique. Le cadre saillie se pose en horizontal ou en vertical, le long des moulures DLPlus d'épaisseur 12,5mm
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur du câble pour plinthe | 12.5 mm |
---|---|
Nombre d'unités d'appareil | 1 |
Garnissage | Prise de courant de protection |
Type de montage appareil d'installation | Déjà équipé |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Décoration | Sans |
---|---|
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 72.3 mm |
Hauteur | 126 mm |
Profondeur | 38.5 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION