Cadre 1 poste pour appareillage saillie + 1 PC F/B pour plinthe 20x80
Legrand
Cadre 1 poste pour appareillage saillie + 1 PC F/B pour plinthe 20x80
REF. 298921
EAN.
3414970992871
La prise de courant permet le branchement d'appareil électrique ou électronique. Le cadre saillie se pose en horizontal ou en vertical, le long des plinthe 80x20
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur du câble pour plinthe | 20 mm |
---|---|
Profondeur du câble pour plinthe | 80 mm |
Nombre d'unités d'appareil | 1 |
Garnissage | Prise de courant de protection |
Type de montage appareil d'installation | Déjà équipé |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Décoration | Sans |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 72.3 mm |
Hauteur | 204 mm |
Profondeur | 46 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |