Cadre 1 poste pour appareillage saillie + 1 prise TV étoile blindée pour moulure H16/60-40-32
Legrand
Cadre 1 poste pour appareillage saillie + 1 prise TV étoile blindée pour moulure H16/60-40-32
REF. 298914
EAN.
3414970992789
Prise télévision adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé. Compatible avec télévision Ultra Haute Définition. Les cadres saillie se posent en horizontal ou en vertical, le long des moulures DLPlus d'épaisseur 16mm.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur du câble pour plinthe | 16 mm |
---|---|
Profondeur du câble pour plinthe | 40 mm |
Nombre d'unités d'appareil | 1 |
Garnissage | Raccordement d'antenne |
Type de montage appareil d'installation | Déjà équipé |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Décoration | Sans |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 72.3 mm |
Hauteur | 126 mm |
Profondeur | 39.5 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION