Cadre 1 poste pour appareillage saillie + 1 VV pour moulure H16/60-40-32
Legrand
Cadre 1 poste pour appareillage saillie + 1 VV pour moulure H16/60-40-32
REF. 298912
EAN.
3414970992727
Le VV permet de commander un éclairage. Le cadre saillie se pose en horizontal ou en vertical, le long des moulures DLPlus d'épaisseur 16mm
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur du câble pour plinthe | 16 mm |
---|---|
Profondeur du câble pour plinthe | 40 mm |
Nombre d'unités d'appareil | 1 |
Garnissage | Autre |
Type de montage appareil d'installation | Déjà équipé |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Décoration | Sans |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 72.3 mm |
Hauteur | 126 mm |
Profondeur | 35.5 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |