Cadre 1 poste pour appareillage saillie pour plinthe 20x80
Legrand
Cadre 1 poste pour appareillage saillie pour plinthe 20x80
REF. 098991
EAN.
3414970008794
Permet le montage de tous les mécanismes saillie le long de la plinthe DLPlus 80x20
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur du câble pour plinthe | 80 mm |
---|---|
Profondeur du câble pour plinthe | 20 mm |
Nombre d'unités d'appareil | 1 |
Garnissage | Sans |
Type de montage appareil d'installation | Standard |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Décoration | Sans |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 72.3 mm |
Hauteur | 175 mm |
Profondeur | 32 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION