Cadre 1 poste Mosaic - Moulure épaisseur 12,5
Legrand
Cadre 1 poste Mosaic - Moulure épaisseur 12,5
REF. 098186
EAN.
3414970008275
Cadre simple pour appareillage Mosaic - pour moulures 12,5
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur du câble pour plinthe | 32 mm |
---|---|
Profondeur du câble pour plinthe | 12.5 mm |
Nombre d'unités d'appareil | 1 |
Garnissage | Sans |
Type de montage appareil d'installation | Standard |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Décoration | Sans |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 127 mm |
Hauteur | 135 mm |
Profondeur | 48 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION