Cadre 1 poste + Satélite pour plinthe
Legrand
Cadre 1 poste + Satélite pour plinthe
REF. 298925
EAN.
3414970992963
Cadre saillie 1 poste équipé d'une prise télévision SAT pour montage sur une plinthe 80x20mm - blanc
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur du câble pour plinthe | 20 mm |
---|---|
Profondeur du câble pour plinthe | 80 mm |
Nombre d'unités d'appareil | 1 |
Garnissage | Raccordement d'antenne |
Type de montage appareil d'installation | Déjà équipé |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Décoration | Sans |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 72.3 mm |
Hauteur | 204 mm |
Profondeur | 48 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |