Cadre 2 postes pour appareillage saillie + 2 PC F/B pour moulure H16/60-40-32
Legrand
Cadre 2 postes pour appareillage saillie + 2 PC F/B pour moulure H16/60-40-32
REF. 298913
EAN.
3414970992758
Les prises de courant permettent le branchement d'appareils électriques ou électroniques. Les cadres saillie se posent en horizontal ou en vertical, le long des moulures DLPlus d'épaisseur 16mm
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur du câble pour plinthe | 16 mm |
---|---|
Profondeur du câble pour plinthe | 40 mm |
Nombre d'unités d'appareil | 2 |
Garnissage | 2x prise avec contact de protection CEE 7/3 (type F) |
Type de montage appareil d'installation | Déjà équipé |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Décoration | Sans |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 136.3 mm |
Hauteur | 146 mm |
Profondeur | 42 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION