Cadre 2 postes pour appareillage saillie + 2 PC F/B pour plinthe 20x80
Legrand
Cadre 2 postes pour appareillage saillie + 2 PC F/B pour plinthe 20x80
REF. 298923
EAN.
3414970992901
Les prises de courant permettent le branchement d'appareils électriques ou électroniques. Les cadres saillie se posent en horizontal ou en vertical, le long des plinthes 80x20
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur du câble pour plinthe | 20 mm |
---|---|
Profondeur du câble pour plinthe | 80 mm |
Nombre d'unités d'appareil | 2 |
Garnissage | 2x prise avec contact de protection CEE 7/3 (type F) |
Type de montage appareil d'installation | Déjà équipé |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Décoration | Sans |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 136.3 mm |
Hauteur | 204 mm |
Profondeur | 46 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |