Cadre appareillage saillie 1 poste, gamme DLPlus épaisseur 12,5mm - Blanc
DLPlus
Legrand
Cadre appareillage saillie 1 poste, gamme DLPlus épaisseur 12,5mm - Blanc
REF. 031404L
EAN.
3414972854054
DLPlus, le cadre permet le montage de tous les mécanismes saillies le long de la moulure DLPlus.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur du câble pour plinthe | 12.5 mm |
---|---|
Nombre d'unités d'appareil | 1 |
Garnissage | Sans |
Type de montage appareil d'installation | Standard |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Décoration | Sans |
Largeur | 73 mm |
Hauteur | 84 mm |
Profondeur | 24 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION