Cadre ASL 1 poste - Moulure épaisseur 12,5
Legrand
Cadre ASL 1 poste - Moulure épaisseur 12,5
REF. 098188
EAN.
3414970008299
Ce cadre simple est un élément utilisé dans l’installation des équipements électriques sur le long des moulures. Il sert à fixer les dispositifs de commande tels que l’interrupteur, le poussoir, le va-et-vient ou le variateur.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur du câble pour plinthe | 32 mm |
---|---|
Profondeur du câble pour plinthe | 12.5 mm |
Nombre d'unités d'appareil | 1 |
Garnissage | Sans |
Type de montage appareil d'installation | Standard |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Décoration | Sans |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 72.3 mm |
Hauteur | 126 mm |
Profondeur | 24.5 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION