Cadre Mosaic 1 poste - Plinthe 80x20
Legrand
Cadre Mosaic 1 poste - Plinthe 80x20
REF. 098228
EAN.
3414970008381
Cadre simple (1 poste) pour montage en horizontal d'appareillage Mosaic 2 modules sur une plinthe 80x20mm
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur du câble pour plinthe | 80 mm |
---|---|
Profondeur du câble pour plinthe | 20 mm |
Nombre d'unités d'appareil | 1 |
Garnissage | Sans |
Type de montage appareil d'installation | Standard |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Décoration | Sans |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 94 mm |
Hauteur | 120 mm |
Profondeur | 44 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION