Aller au contenu principal
Logo print

Cadre Mosaic 2 modules pour pose le long des moulures-surplinthes DLPlus

DLPlus Legrand

Cadre Mosaic 2 modules pour pose le long des moulures-surplinthes DLPlus

REF. 030377 EAN. 3245060303778

Permet le montage de tous les mécanismes de la série Mosaic le long des moulures-surplinthes

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Hauteur du câble pour plinthe 20 mm
Profondeur du câble pour plinthe 60 mm
Garnissage Sans
Type de montage appareil d'installation Standard
Matériau Plastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Décoration Sans

Documentation

2 documents
Fiche technique
f6009bfr.pdf pdf (0.05 Mo)
Notice
104870049-02.pdf pdf (0.05 Mo)