Aller au contenu principal
Logo print

Carte de crédit (ISO 50x80 mm)

Bticino

Carte de crédit (ISO 50x80 mm)

REF. 346020 EAN. 8012199955933

Equipement complémentaire pour système BUS de portier audio-vidéo ou système SATI Adressable...

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de tension d’alimentation DC
1ere tension de sortie 26.9-27.1 V
Courant de sortie max. 1 0.6 A
Tension de sortie ajustable Non
Protégé contre les courts-circuits Oui
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 220-240 V
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 220-240 V
Tension de sortie réglée Oui
Consommation d'énergie 41.8 VA
Puissance dissipée 16.2 W
Stabilisé Oui
Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
Montage possible sur barres profilées Oui
Montage mural possible Non
Adapté à un montage sur rail Oui
Largeur en nombre de modules 2
Montage direct possible Non
Largeur 33.9 mm
Hauteur 89.7 mm
Profondeur 66.2 mm
Adapté aux fonctions de sécurité Non
Classe de protection (IP) IP30

Documentation

2 documents
Notice
U2831J.pdf pdf (3.23 Mo)
Fiche technique
BT00659-c-EN.pdf pdf (0.16 Mo)