Carte électronique pour chargeur interne onduleur Daker DKPlus 5kVA à 10kVA
Daker DK+
Legrand
Carte électronique pour chargeur interne onduleur Daker DKPlus 5kVA à 10kVA
REF. 980691
EAN.
3414971970885
Pièce détachée pour onduleur en rack ou en tour
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Oui |
Largeur | 540 mm |
Hauteur | 463 mm |
Profondeur | 470 mm |
Courant nominal | 0 A |
---|---|
Puissance nominale | 0 VA |
Capacité | 0 Ah |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION