Carte filtre pour onduleur monophasé rack ou tour Daker DK Plus avec batterie
Daker DK+
Legrand
Carte filtre pour onduleur monophasé rack ou tour Daker DK Plus avec batterie
REF. 980544
EAN.
3414970314970
Daker DK Plus, équipement complémentaire pour onduleur rack ou tour
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Oui |
Largeur | 456 mm |
Hauteur | 526 mm |
Profondeur | 435 mm |
Courant nominal | 0 A |
---|---|
Puissance nominale | 0 VA |
Capacité | 0 Ah |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION