Carte filtre de sortie pour onduleur DK 10K
Daker DK+
Legrand
Carte filtre de sortie pour onduleur DK 10K
REF. 980564
EAN.
3414970315151
Équipement supplémentaire pour onduleur en rack ou en tour
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Oui |
Largeur | 456 mm |
Hauteur | 526 mm |
Profondeur | 435 mm |
Courant nominal | 0 A |
---|---|
Puissance nominale | 0 VA |
Capacité | 0 Ah |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION