Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant - 25A
Legrand
Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant - 25A
REF. 012625
EAN.
3245060126254
Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 10.3 mm |
---|---|
Taille | 10x32 mm |
Type de tension | AC |
Profondeur | 31.5 mm |
Tension assignée (Ue) | 250 V |
Classe de fonctionnement | Autre |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 25 A |
Finition du voyant indicateur | Autre |
---|---|
Fréquence de fonctionnement | 50-60 Hz |
Puissance de coupure | 6 kA |
Modèle | Fusible en céramique |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |