Centrale Double Play Gigabit modulaire 4 sorties RJ45 - 2,5 modules
LCS³
Legrand
Centrale Double Play Gigabit modulaire 4 sorties RJ45 - 2,5 modules
REF. 413121
EAN.
3414971978737
Equipement pour coffrets de communication
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Ethernet | Oui |
---|---|
Fast Ethernet | Oui |
Ethernet gigabit | Oui |
Ethernet 10 gigabits | Non |
Nombre de ports RJ45 10 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports BNC 10 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports AUI 10 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports ST 10 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports M12 10/100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports SC 100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports SC 1000 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX) | 0 |
Nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX) | 0 |
Nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s | 5 |
Nombre de ports LC (LR) 10 Gbit/s | 0 |
---|---|
Nombre de ports LC (SR) 10 Gbit/s | 0 |
Nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX) | 0 |
Nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX) | 0 |
Nombre de ports WAN RNIS | 0 |
Nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC | 0 |
Ethernet 40 gigabits | Non |
Type de construction | Autre |
Hauteur | 70 mm |
Largeur | 44 mm |
Profondeur | 69 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 9-9 V |
Mode de pose | Rail DIN |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION