Cintre acier inoxydable Ø40mm avec rayon de courbure 290mm
Legrand
Cintre acier inoxydable Ø40mm avec rayon de courbure 290mm
REF. 09905
EAN.
3414971495968
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Métal |
---|---|
Qualité du matériau | Acier inoxydable |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Qualité du revêtement de surface | Non revêtu |
Surface polie | Non |
Surface brossée | Non |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Diamètre | 40 mm |
Modèle | Écartement |
Avec manchon | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
NF 004-NF004_1114
(1.03 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION