Cintre acier zingué Ø25mm avec rayon de courbure 175mm
Legrand
Cintre acier zingué Ø25mm avec rayon de courbure 175mm
REF. 09703
EAN.
3414971494596
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Métal |
---|---|
Qualité du matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Qualité du revêtement de surface | Non revêtu |
Surface polie | Non |
Surface brossée | Non |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Diamètre | 25 mm |
Modèle | Écartement |
Avec manchon | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
NF 004-NF004_1114
(1.03 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION