Cintre grand rayon 90° IP44 Ø16mm et rayon 55mm - gris RAL7035
Legrand
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø16mm et rayon 55mm - gris RAL7035
REF. 06041
EAN.
3414971492677
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Qualité du revêtement de surface | Non revêtu |
Surface polie | Non |
Surface brossée | Non |
Sans halogène | Non |
---|---|
Diamètre | 16 mm |
Modèle | Écartement |
Avec manchon | Non |
Couleur | Gris |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION